Julkaise tuotteesi
Barrel Vault Curved Skylight Model SI5006

Barrel Vault Curved Skylight Model SI5006

A barrel vault skylight is a beautiful choice for residential skylights as well as commercial skylights. These skylights are often seen in shopping malls and hotel lobbies. In residential applications, barrel vault skylights are included in open air atrium’s or corridors connecting two spaces. Natural light will filter through the skylight and light the dark corridor or a dimly lit room.

Curved or segmented radius barrel vault designs are both available.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitesolar-barrel-vault-curved-sl5006
  • TuoteperheSolar Innovations
  • TuoteryhmäFixed Skylights
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-01-28
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaIkkunat - Skylights
  • IFC-luokitusIkkuna
  • UNSPSC-nimiSkylights
  • UNSPSC-koodi301718
  • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_72_77
  • Uniclass 2015 -kuvausSkylights
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeRoof Windows and Skylights
  • OmniClass-numero23-17 17 00
  • OmniClass-nimikeSkylights

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka