Julkaise tuotteesi
Stacking Glass Window Curtain Wall Panel Model SI3000S

Stacking Glass Window Curtain Wall Panel Model SI3000S

Stacking glass windows by Solar Innovations® are a smaller version of a stacking glass wall and are used in similar applications. This window system is suitable for residential use but is more commonly found in commercial applications. Stacking windows are often found in stadiums, used to divide conference rooms, or placed on the exterior of a restaurant or hotel. A stacking window system slides along a track and stacks into the wall at the end or makes a turn and then stacks into a remote location. This allows you to achieve breathtaking views without mullions or bars interrupting the sight line.

Also, there are no standard sizes; all stacking windows are custom design to fit your opening. Furthermore, the number of panels the project requires and size of each panel will determine the dimensions.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitesolar-stacking-glass-window-curtain-wall-sl3000s
  • TuoteperheSolar Innovations
  • TuoteryhmäStacking Windows
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-01-30
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaIkkunat - Avaaminen liu'uttamalla
  • IFC-luokitusIkkuna
  • UNSPSC-nimiWindows
  • UNSPSC-koodi301716
  • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_98_02
  • Uniclass 2015 -kuvausAluminium window units
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAluminum Windows
  • OmniClass-numero23-17 13 13
  • OmniClass-nimikeMetal Windows
  • CSI UniFormat II -koodiB2020
  • CSI UniFormat II -nimikeExterior Windows

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka