Julkaise tuotteesi
Manitowoc IDT0450A Indigo NXT Ice Cube Machine
Manitowoc IDT0450A Indigo NXT Ice Cube Machine
Manitowoc IDT0450A Indigo NXT Ice Cube Machine

    Manitowoc IDT0450A Indigo NXT Ice Cube Machine

    4.9 / 5 tähteä4.9(10 arvostelua)

    EasyTouch Display, Programmable Ice Production, Easy to Clean Foodzone, and Intelligent Diagnostics.

    New levels of Performance: Showcasing an average of 12% lower energy consumption and a 23% reduction in condenser water usage. This translates into lower cost of ownership over the life of your machine.

    Dice Shaped Ice - Size 7/8" x 7/8" x 7/8".

    Storage Bin: Includes Sanitary Scoop & Holder, Stay-Up Insulated Ergonomic Door, Duratech Metal Finish, and Polyurethane Artic Blue Bin Liner.

    Stores Up To 532 lbs of Ice (measured 90% of the total volume in cu. ft x 33 lbs/ft3).

    As Featured on Amazon.com

    #Manitowoc #IceMachine #StainlessSteel #ProgrammableIceProduction

    Tekniset tiedot
    • Size:With D-570 Bin | Color:Dice
      Shipping Weight: 275 pounds
      Manufacturer: Manitowoc
      Item model number: IDT0450A-D570-B

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteManitowoc-IDT0450A-Indigo-NXT-Ice-Cube-Machine
    • TuoteperheIce Machine
    • TuoteryhmäProgrammable
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-03-05
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiölaitteet
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 46 83
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeIce Machines
    • OmniClass-numero23-21 21 29
    • OmniClass-nimikeCommercial Ice Machines