Julkaise tuotteesi
K2515 - Dishwasher, Household
SEPS2BIM

K2515 - Dishwasher, Household

3.7 / 5 tähteä3.7(16 arvostelua)
Household dishwasher. The unit features several wash cycles for different types of tableware, electronic or push button controls, a sound insulation package, an integral filter and disposal unit and adjustable racks. This unit is used for light work in a laboratory or patient rehabilitation in daily living area of occupational therapy.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteK2515
  • TuoteperheDishwasher
  • TuoteryhmäHousehold
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)890
  • Leveys (mm)610
  • Syvyys (mm)640
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiölaitteet
  • IFC-luokitusKalustuselementti