Julkaise tuotteesi
Manitowoc UYF0310A NEO Undercounter Ice Maker

Manitowoc UYF0310A NEO Undercounter Ice Maker

4.2 / 5 tähteä4.2(5 arvostelua)

NEO is designed to provide ice right where you need it - within reach. Improvements in performance, intelligence, and convenience make your ice machine easy to own and less expensive to operate. NEO Undercounter Ice Maker, cube-style, air-cooled, self contained, 30"W x 28"D x 38-1/2", production capacity up to 290 lb/24 hours at 70°/50° (235 lb AHRI certified at 90°70°), 100 lb ice storage capacity, electronic controls, half dice size cubes, NSF, cULus, CE.

As Featured on Amazon.com

#Manitowoc #HalfDiceCubeIceMachine #StainlessSteel #UndercounterIceMachine

Tekniset tiedot
  • Product Dimensions: 28.5 x 30 x 38.5 inches
    Manufacturer: Manitowoc
    Item model number: UY-0310A

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteManitowoc-UYF0310A-NEO-Undercounter-Ice-Maker
  • TuoteperheIce Machine
  • TuoteryhmäUndercounter
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-03-05
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiölaitteet
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 46 83
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeIce Machines
  • OmniClass-numero23-21 21 29
  • OmniClass-nimikeCommercial Ice Machines