Julkaise tuotteesi
CEMENTUM porcelain stoneware tiles
CEMENTUM porcelain stoneware tiles
CEMENTUM porcelain stoneware tiles
CEMENTUM porcelain stoneware tiles
CEMENTUM porcelain stoneware tiles
CEMENTUM porcelain stoneware tiles
CEMENTUM porcelain stoneware tiles
CEMENTUM porcelain stoneware tiles
CEMENTUM porcelain stoneware tiles
CEMENTUM porcelain stoneware tiles
    Marazzi

    CEMENTUM porcelain stoneware tiles

    From contemporary concrete comes Cementum, a porcelain stoneware collection with a material and decorative character. In Sand, Cotto, Ash, Indigo, Nickel, Lead, Carbon and Olive, it offers sizes 60x120, 75x75, 120x120, 21x18,2, 75x150, 60x60 and 30x60. The project expands with mosaics, decors and structures. StepWise, Tecnico and Body Plus ensure comfort, safety and quality. For interiors and exteriors, it is also available in 20 mm for busy outdoor zones.

    Ota yhteyttä brändiin Marazzi

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteCEMENTUM
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-05-28
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Suunniteltu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Tiili
    • IFC-luokitusPäällyste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 -kuvausCeramic tiles
    • OmniClass-numero23-15 17 13 13 13
    • OmniClass-nimikeCeramic Tile Flooring