Julkaise tuotteesi
High Velocity 2 (HV2) Air Curtain, Indirect Fired Gas

High Velocity 2 (HV2) Air Curtain, Indirect Fired Gas

High Velocity 2 (HV2)

The HV (High Velocity) series features 1 horsepower motor(s) that is strong enough for many industrial applications. It is capable of separating environments and protecting openings with significant wind loads up to 12 ft. high and the standard color is Titanium Silver and heated options are available.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitehv2-air-curtain-indirect-fired-gas
  • TuoteperheAir Curtains
  • TuoteryhmäHV2 (High Velocity 2) Series
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-03-01
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Ilmaverhot
  • IFC-luokitusLentoterminaali
  • ETIM-koodiEC011749
  • ETIM-nimiGas fired air curtain
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_60_36_02
  • Uniclass 2015 -kuvausAir curtains
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 34 33
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAir Curtains
  • OmniClass-numero23-33 31 11 11
  • OmniClass-nimikeHeated Air Curtains