Julkaise tuotteesi
Standard 2 (STD2) Air Curtain, Hot Water

Standard 2 (STD2) Air Curtain, Hot Water

Standard 2 (STD2) Air Curtains

The Standard series, a commercial and industrial hybrid, is our most popular energy-saving series. It features a ½ horsepower power motor(s) that is louder and stronger than the LoPro but is ideal for a multitude of customer-facing and industrial applications. It is also available in ETL Sanitation Certified versions and is suitable for heights up to 10 ft (ETL Sanitation rated for 7 ft heights.) The standard color on all models is Obsidian Black and heated options are available.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitestd2-air-curtain-hot-water
  • TuoteperheAir Curtains
  • TuoteryhmäSTD2 (Standard 2) Series
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-03-01
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Ilmaverhot
  • IFC-luokitusLentoterminaali
  • ETIM-koodiEC011301
  • ETIM-nimiHot water air curtain
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_60_36_02
  • Uniclass 2015 -kuvausAir curtains
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 34 33
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAir Curtains
  • OmniClass-numero23-33 31 11 11
  • OmniClass-nimikeHeated Air Curtains