Julkaise tuotteesi
QP10 (QuietPro™) Air Curtain, Electric

QP10 (QuietPro™) Air Curtain, Electric

QP10 (QuietPro™)

Only Mars brings industry advancements such as the noise-reducing QuietPro™ that boasts half the perceived noise output of traditional air curtains via an internal dampening design and anti-vibration technology. An elliptical shape enhances the most refined settings without any compromise on the rigorous Mars performance standards. The unit boasts a lightweight anodized aluminum finish and an airfoil directional vane to minimize air performance loss.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteqp10-air-curtain-electric
  • TuoteperheAir Curtains
  • TuoteryhmäQP (QuietPro™) Series
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-05-24
  • Painoksen numero1
Linkit
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Ilmaverhot
  • IFC-luokitusLentoterminaali
  • ETIM-koodiEC010007
  • ETIM-nimiElectric air curtain
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_60_36_02
  • Uniclass 2015 -kuvausAir curtains
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 34 33
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAir Curtains
  • OmniClass-numero23-33 31 11 11
  • OmniClass-nimikeHeated Air Curtains