Julkaise tuotteesi
Wind Stopping 14 (WMI) Air Curtain, Indirect Fired Gas

Wind Stopping 14 (WMI) Air Curtain, Indirect Fired Gas

Wind Stopping 14 (WMI)

The smaller of the two Wind Stopping series from our heavy industrial range, the WMI units provide AMCA certification and feature either 2-3 horsepower motors, which can repel wind gusts up to 20MPH at heights up to 14 ft. high. Standard color for these industrial models is Titanium Silver and heated options are available.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitewmi-air-curtain-indirect-fired-gas
  • TuoteperheAir Curtains
  • TuoteryhmäWMI/WMH (Wind Stopping) Series
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-05-02
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Ilmaverhot
  • IFC-luokitusLentoterminaali
  • ETIM-koodiEC011749
  • ETIM-nimiGas fired air curtain
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_60_36_02
  • Uniclass 2015 -kuvausAir curtains
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 34 33
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAir Curtains
  • OmniClass-numero23-33 31 11 11
  • OmniClass-nimikeHeated Air Curtains