Julkaise tuotteesi
LoPro 2 (LPV2) Air Curtain, Unheated

LoPro 2 (LPV2) Air Curtain, Unheated

LoPro 2 (LPV2) Air Curtains

Our LPV series is the anchor of our LoPro series. Sleek, quiet, with a consumer-friendly design that makes it perfect for customer facing, commercial installations and also has a variable speed control, allowing you to turn the air column up or down to suit your needs. It has 1/6 HP motor, the standard color is Obsidian Black and heated options are available.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitelpv2-air-curtain-unheated
  • TuoteperheAir Curtains
  • TuoteryhmäLPV2 (LoPro 2) Series
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-03-01
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Ilmaverhot
  • IFC-luokitusLentoterminaali
  • ETIM-koodiEC010067
  • ETIM-nimiAir curtain without heat exchanger
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_60_36_02
  • Uniclass 2015 -kuvausAir curtains
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 34 33
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAir Curtains
  • OmniClass-numero23-33 31 11 13
  • OmniClass-nimikeNon Heated Air Curtains