Julkaise tuotteesi
Bench Trunking Aluminium
Bench Trunking Aluminium
Bench Trunking Aluminium

    Bench Trunking Aluminium

    Bench trunking aluminium is a robust angled trunking that can be mounted directly on to desks, work benches or fitted under shelving. 105 x 105mm Suitable for desk, bench or worktop applications Can be subdivided Fully compatible with Sterling flush power and data accessories Compliant up to Cat 7a Adjustable data box 32-47mm Screened divider and data boxes
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteBenchTrunkingAluminium
    • TuoteperheTrunking
    • TuoteryhmäAluminium
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-04-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)105
    • Leveys (mm)3000
    • Syvyys (mm)105
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliPolykarbonaatti
    • Suunniteltu:Yhdistynyt kuningaskunta
    • Valmistettu:Yhdistynyt kuningaskunta
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSähköosat - Sähköasennukset
    • IFC-luokitusObjekti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_65_70_11_18
    • Uniclass 2015 -kuvausCable trunking