Julkaise tuotteesi
Elevate Double Hung Window
Elevate Double Hung Window
Elevate Double Hung Window
    Marvin

    Elevate Double Hung Window

    4.1 / 5 tähteä4.1(10 arvostelua)

    Traditional style meets superior strength in this updated take on a classic window. The Elevate Double Hung window’s balanced design provides the performance and aesthetic your home deserves, with durable fiberglass exteriors, warm wood interiors and coordinating picture or transom window styles available. Tilt the sash in or remove for easy cleaning.

    Features:  Available in sizes as large as 4 1/2 feet wide and 7 feet high;  Low-profile locking mechanism for smooth operation;  Insert replacement option is available to fit seamlessly into existing window openings;  Sash tilt in for easy cleaning of both sides of glass from indoors;  Available with IZ3 coastal/hurricane certification; CE certified.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitemarvin-dhwwu
    • TuoteperheElevate
    • TuoteryhmäWindows
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-08-07
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKuitulasi
    • Toissijainen materiaaliPuu
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaIkkunat - Double Hung Windows
    • IFC-luokitusIkkuna
    • UNSPSC-nimiWindows
    • UNSPSC-koodi301716
    • Uniclass 2015 -koodiEF_25_30
    • Uniclass 2015 -kuvausDoors and windows
    • OmniClass-numero23-17 13 00
    • OmniClass-nimikeWindows
    • CSI UniFormat II -koodiB2020
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Windows

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka Oseania Eurooppa Aasia