Julkaise tuotteesi
Essential Glider Window
Marvin

Essential Glider Window

4.3 / 5 tähteä4.3(13 arvostelua)

The Essential Glider window is a space-saving alternative when a swinging sash is not practical. Each Essential Glider window is optimized for smooth horizontal movement, and operable panels tilt inward for easy cleaning from the indoors. Choose two or three panel configurations with a strong fiberglass interior and exterior for low-maintenance durability.

Features:  Available in sizes as large as 6 feet wide and 5 feet high with two panels;  Available in sizes as large as 8 feet wide and 5 feet high with three panels;  Durable and low-maintenance material to the interior and exterior;  Low-profile, easy-to-operate locking mechanism;  Insert replacement option is available to fit seamlessly into existing window openings;  Unique wash mode on operable panels allows cleaning of both sides of the glass from the indoors.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitemarvin-gau
  • TuoteperheEssential
  • TuoteryhmäWindows
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-08-07
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKuitulasi
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaIkkunat - Avaaminen liu'uttamalla
  • IFC-luokitusIkkuna
  • UNSPSC-nimiWindows
  • UNSPSC-koodi301716
  • Uniclass 2015 -koodiEF_25_30
  • Uniclass 2015 -kuvausDoors and windows
  • OmniClass-numero23-17 13 00
  • OmniClass-nimikeWindows
  • CSI UniFormat II -koodiB2020
  • CSI UniFormat II -nimikeExterior Windows

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka Oseania Eurooppa Aasia