Julkaise tuotteesi
Ultimate Bow Window
Marvin

Ultimate Bow Window

4.3 / 5 tähteä4.3(8 arvostelua)

Marvin Signature® Ultimate Bow windows are a series of windows connected to form a gentle outward curve. Typically made up of four or more windows, Ultimate Bow windows can create a small nook, open up a view, bring in more light and boost visual appeal from inside and out.  Please see Marvin website for full wood product files as well as exterior color files for Revit for an exact match to our finishes!

Tekniset tiedot
  • FEATURES OF THE ULTIMATE BOW WINDOW

    • Four or more windows connected in a gentle curve to open a room and maximize views
    • Choose a combination of Double Hung or Casement windows to suit any design style
    • Unique wash mode allows access to both sides of glass from indoors
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteultimate-bow-window
  • TuoteperheSignature
  • TuoteryhmäUltimate Windows
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2022-05-13
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaIkkunat - Bay & Bow Windows
  • IFC-luokitusIkkuna
  • UNSPSC-nimiWindows
  • UNSPSC-koodi301716
  • Uniclass 2015 -koodiEF_25_30
  • Uniclass 2015 -kuvausDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWindows
  • OmniClass-numero23-17 13 00
  • OmniClass-nimikeWindows
  • CSI UniFormat II -koodiB2020
  • CSI UniFormat II -nimikeExterior Windows

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat