Julkaise tuotteesi
Ultimate Pivot Window Horizontal
Marvin

Ultimate Pivot Window Horizontal

4.3 / 5 tähteä4.3(7 arvostelua)

The Marvin Pivot window is offered in both circle and oval shapes and provides a perfect design solution for unique spaces. Beautiful on its own or used with other windows, the pivot window offers versatility to match the rest of your project. The sash smoothly pivots open to a full 90 degrees.
Originally developed by Marvin Signature Services as a custom solution, this unique Marvin window is available by Special Order. See your Marvin dealer for more information on this specialty product.  Features:  Exclusive sash design pivots allowing air flow and access;  Perfect window solution for gables, cupolas, attics and other unique spaces;  Unique pivot system allows wide opening of up to 90-degrees from the closed position;  Available in both circular and oval shapes.

Please see Marvin website for Revit exterior color files to get that exact match to our finishes!

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitemarvin_sspv
  • TuoteperheSignature
  • TuoteryhmäUltimate Windows
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-12-12
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaIkkunat - Kiinteät kehykset
  • IFC-luokitusIkkuna
  • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_98
  • Uniclass 2015 -kuvausWindow units
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWindows
  • OmniClass-numero23-17 13 00
  • OmniClass-nimikeWindows
  • CSI UniFormat II -koodiB2020
  • CSI UniFormat II -nimikeExterior Windows

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka Oseania Eurooppa Aasia