Julkaise tuotteesi
Ultimate Wood Double Hung Window
Marvin

Ultimate Wood Double Hung Window

4.4 / 5 tähteä4.4(7 arvostelua)

The all-wood Ultimate Wood Double Hung window is a classic style ideal for historic projects where a wood exterior is needed to match original architectural details. Flexible design options like wood species and stains coupled with single hung or stationary sash configurations assist with historical accuracy, while modern options like wash mode for easy cleaning and built in Lock Status Sensor options bring modern convenience.  Features:  Available in heights up to 8 feet or widths up to 4 feet;  Multiple design options and woods available to match historical aesthetics and design requirements;  Also available as round top, single hung, stationary transom or picture window;  Unique wash mode allows cleaning of both sides of glass from indoors;  Available with IZ3 coastal/hurricane certification;  CE certified.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitemarvin_uldhw
  • TuoteperheSignature
  • TuoteryhmäUltimate Windows
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-12-12
  • Painoksen numero2
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaIkkunat - Double Hung Windows
  • IFC-luokitusIkkuna
  • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_98
  • Uniclass 2015 -kuvausWindow units
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWindows
  • OmniClass-numero23-17 13 00
  • OmniClass-nimikeWindows
  • CSI UniFormat II -koodiB2020
  • CSI UniFormat II -nimikeExterior Windows

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka Oseania Eurooppa Aasia