Julkaise tuotteesi
Vivid Inswing Door
Vivid Inswing Door
Vivid Inswing Door
Vivid Inswing Door
    Marvin

    Vivid Inswing Door

    AVAILABLE IN SELECT U.S. MARKETS (AR, AZ, CA, CO, ID, KS, MT, NE, NM, NV, OK, OR, TX, UT, WA, WY) AND CANADA

    Enhance your indoor and outdoor spaces with the classic Marvin Vivid™ Swinging door, featuring durable, low-maintenance Ultrex® fiberglass inside and out. Choose inswing or outswing operation in a variety of configurations.

    Material:  Ultrex® Fiberglass Exterior and Interior

    Why You'll Love It:

    Expansive Sizes -

    Showcase the views with configurations up to three panels and total maximum widths of 9’

    Superior Durability -

    Be confident in the strength of Ultrex® fiberglass, which is 7x more resistant to bending than vinyl and 4x more bend-resistant than wood/vinyl composites

    Clean Design -

    Every detail is smooth and clean, thanks to acrylic-based finishes and engineered components that eliminate overlaps and joint welds

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitevivid-inswing-door
    • TuoteperheVivid
    • TuoteryhmäDoors
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2025-10-21
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliFiberglass
    • Toissijainen materiaaliFiberglass
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Heiluriovet
    • IFC-luokitusOvi
    • Uniclass 2015 -koodiEF_25_30
    • Uniclass 2015 -kuvausDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 16 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFiberglass Doors
    • OmniClass-numero23-17 11 00
    • OmniClass-nimikeDoors

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka
    Yhdysvallat