Julkaise tuotteesi
R–Sill
R–Sill

    R–Sill

    Masonite Beams offer functionally adapted beams which simplify the building process, reduce waste annd ensure high quality by means of industrial production. Processing is performed to an accuracy of 0,2mm in our CNC machines. At the customer`s request we provide e.g. hole cutting, precision and mitred cuts, reinforcements, eaves rafters, web insulation and filling, and also tie plates. We pack functionally adapted beams according to measurement and type and supply various types of fittings suitable for the beam delivery.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitersill
    • TuoteperheConstruction
    • TuoteryhmäBeam
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2016-09-14
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Beams & Lintels
    • UNSPSC-nimiBeams
    • UNSPSC-koodi301017
    • Uniclass 2015 -koodiEF_20_20
    • Uniclass 2015 -kuvausBeams
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi06 06 10.16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWood Beam Schedule
    • OmniClass-numero23-13 35 11 13 13
    • OmniClass-nimikeBeams