Julkaise tuotteesi
Maxxon Acousti-Mat® 1/8 - Sound Control Mat
Maxxon Acousti-Mat® 1/8 - Sound Control Mat
    Arkistoitu

    Maxxon Acousti-Mat® 1/8 - Sound Control Mat

    Maxxon® Acousti-Mat® 1/8 is an economical, low-profile, entangled mesh mat, which can help meet IBC sound control. Maxxon Acousti-Mat 1/8 requires a minimum 3/4" Maxxon® underlayment topping, for a total system height of less than 1" (25mm).

    Sound Control Mat

    Tekniset tiedot
    • Technical Data:

      Thickness1/8" (3 mm)
      ColorClear with water-resistant white fabric
      Underlayment DepthMinimum 3/4" (19 mm)
      Roll Width60" (152.4 cm)
      Roll Length120' (36.6 m)
      Coverage per Roll600 ft2 (55.7 m2)
      Weight per Roll45 lbs. (20.4 kg)



      'Green' Information:

      Sample USGBC LEED Credit Areas*
      ProjectCreditCategory
      Environmental QualityEQ 2Low Emitting Materials
      EQ 4Indoor Air Quality Assessment
      EQ 9Acoustic Performance


    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitemaxxon-013
    • TuoteperheAcousti-Mat®
    • TuoteryhmäSound Control Mat
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-03-12
    • Painoksen numero1
    • Leveys (tuumaa)60
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolypropeeni
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Pohjustus
    • Uniclass 2015 -koodiAc_40_65_79
    • Uniclass 2015 -kuvausSound controlling
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 80 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAcoustic Treatment
    • OmniClass-numero23-15 17 11 13
    • OmniClass-nimikeFloor Underlayments