Julkaise tuotteesi
Pendant lamp Revero
Pendant lamp Revero

    Pendant lamp Revero

    Metal fittings in three colors: brass, gold, chrome. Multi-layered decoration. Pendants: transparent (fittings — brass) and amber (fittings — gold) glass. Height of pendant models is adjustable.
    Tekniset tiedot
    • Title Pendant lamp Revero
      Lamps 7ХE14
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lighting fixture height , mm 400
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture diameter, mm 500
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD085PL-07G


    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitePendant-lamp-Revero
    • TuoteperheDecorative
    • TuoteryhmäRevero
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-07-12
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)400
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Suunniteltu:Saksa
    • Nettopaino (kg)5.4
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet
    • IFC-luokitusLamppu
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 -kuvausLamps
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLamps
    • OmniClass-numero23-35 45 15
    • OmniClass-nimikeLamps

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa