Julkaise tuotteesi
Ceiling lamp Dallas
Ceiling lamp Dallas

    Ceiling lamp Dallas

    Metal fittings in 4 colors: matte black, black, chrome, gold. Dome lamps — blown glass. Colors — smoky, amber, cognac,matte white and black. Design with molecular structure simulation. Height of pendant lamps is adjustable using cable. Lamp with G9 base.
    Tekniset tiedot
    • Title Ceiling lamp Dallas
      Lamps 12ХG9
      Lamp power, W 28
      Voltage, V AC220_240
      Lampshade diameter, mm
      100
      Lampshade height, mm 95
      Lighting fixture height , mm 175
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture diameter, mm 600
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD545PL-12G


    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteCeiling-lamp-Dallas
    • TuoteperheDecorative
    • TuoteryhmäDallas
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-07-12
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)175
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Nettopaino (kg)2.04
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
    • IFC-luokitusLamppu
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 -kuvausLamps
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLamps
    • OmniClass-numero23-35 45 15
    • OmniClass-nimikeLamps