Julkaise tuotteesi
Pendant lamp Flusso

Pendant lamp Flusso

Metal fittings in a bronze shade. The spherical dome lamp is of transparent blown glass. Decor - hanging chains inside the ceiling, hidden light source.
Tekniset tiedot
  • Title Pendant lamp Flusso
    Lamps 1ХGU10
    Lamp power, W 12
    Voltage, V AC220_240
    Lampshade height, mm 190
    Lighting fixture height , mm 205
    Height of the ceiling cup, mm 25
    Lighting fixture diameter, mm 200
    LED -
    IP IP 20
    Warranty 5 years
    Article P095PL-01BZ


Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitePendant-lamp-Flusso
  • TuoteperheDecorative
  • TuoteryhmäFlusso
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-07-12
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)205
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Saksa
  • Nettopaino (kg)0.99
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet
  • IFC-luokitusLamppu
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_46
  • Uniclass 2015 -kuvausLamps
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 43 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLamps
  • OmniClass-numero23-35 45 15
  • OmniClass-nimikeLamps

Alueellinen saatavuus

Eurooppa