Julkaise tuotteesi
Pendant lamp Tau
Pendant lamp Tau

    Pendant lamp Tau

    Aluminum body. Shades — gold, combination of gold and black. Diffuser of two types– silicone tube and extra strong cord (does not turn yellow over time, has high strength). Soft, even light thanks to the high density of the LEDs. Color temperature is 3000K. LED light source.
    Tekniset tiedot
    • Title Pendant lamp Tau
      Lamps 1ХLED module
      Lamp power, W 21
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 910
      Color temperature, k 3000
      Lighting fixture height , mm 1500
      Lighting fixture width, mm 180
      Lighting fixture depth, mm 1800
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD166PL-L20G3K


    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitePendant-lamp-Tau
    • TuoteperheDecorative
    • TuoteryhmäTau
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-07-12
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1500
    • Leveys (mm)180
    • Syvyys (mm)1800
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Saksa
    • Nettopaino (kg)4.3
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet
    • IFC-luokitusLamppu
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 -kuvausLamps
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLamps
    • OmniClass-numero23-35 45 15
    • OmniClass-nimikeLamps

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa