Julkaise tuotteesi
Wall lamp  Halo
Wall lamp  Halo
Wall lamp  Halo
Wall lamp  Halo

    Wall lamp Halo

    Aluminium fittings. Colors - black, brass. Trendy geometry in design. LED light source with a color temperature of 3000-4000K. Adjustable length of pendant lamps.
    Tekniset tiedot
    • Title Wall lamp Halo
      Lamps -
      Lamp power, W 15
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum 520
      Color temperature, k -
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm -
      Lighting fixture height , mm 860
      Height of the ceiling cup, mm -
      Lighting fixture width, mm 20
      Lighting fixture depth, mm 68
      Lighting fixture diameter, mm -
      Diameter of the ceiling cup, mm -
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteWall-lamp-Halo-
    • TuoteperheDecorative
    • TuoteryhmäHalo
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-10-11
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)860
    • Leveys (mm)20
    • Syvyys (mm)68
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliSilicone
    • Suunniteltu:Saksa
    • Nettopaino (kg)0.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Seinään kiinnitettävät
    • IFC-luokitusLamppu
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 -kuvausLamps
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLamps
    • OmniClass-numero23-35 45 15
    • OmniClass-nimikeLamps