Julkaise tuotteesi
Wall lamp Ios 176
Wall lamp Ios 176
Wall lamp Ios 176

    Wall lamp Ios 176

    Metal body. Swivel mechanism for adjusting the light flux. Two LED light sources, combined and separate backlight mode.
    Tekniset tiedot
    • Title Wall lamp Ios 176
      Lamps 2ХLED module
      Lamp power, W 9
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 550
      Color temperature, k 3000
      Lighting fixture height , mm 140
      Lighting fixture width, mm 65
      Lighting fixture depth, mm 140
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article C176-WL-01-6W-B


    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteWall-lamp-Ios-177
    • TuoteperheDecorative
    • TuoteryhmäIos 176
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-07-12
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)140
    • Leveys (mm)65
    • Syvyys (mm)140
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Saksa
    • Nettopaino (kg)0.47
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Seinään kiinnitettävät
    • IFC-luokitusLamppu
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 -kuvausLamps
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLamps
    • OmniClass-numero23-35 45 15
    • OmniClass-nimikeLamps

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa