Julkaise tuotteesi
Wall lamp  Kazimir
Wall lamp  Kazimir
Wall lamp  Kazimir
Wall lamp  Kazimir
Wall lamp  Kazimir

    Wall lamp Kazimir

    Metal fittings, color - black, gold. Glass dome lamp, color - matte white. Compositional techniques of famous vanguard artists embodied in design. Light source - lamp with a G9 base.
    Tekniset tiedot
    • Title Wall lamp Kazimir
      Lamps 1XG9
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum -
      Color temperature, k -
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm -
      Lighting fixture height , mm 350
      Height of the ceiling cup, mm -
      Lighting fixture width, mm 100
      Lighting fixture depth, mm 176
      Lighting fixture diameter, mm -
      Diameter of the ceiling cup, mm -
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteWall-lamp-Kazimir
    • TuoteperheDecorative
    • TuoteryhmäKazimir
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-10-11
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)350
    • Leveys (mm)100
    • Syvyys (mm)176
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Nettopaino (kg)2
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Seinään kiinnitettävät
    • IFC-luokitusLamppu
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 -kuvausLamps
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLamps
    • OmniClass-numero23-35 45 15
    • OmniClass-nimikeLamps