Julkaise tuotteesi
Wall lamp Mabell
Wall lamp Mabell

    Wall lamp Mabell

    Edgy asymmetric design. Glossy dome lights made of cast blown glass. Three colour shades: chromium, gold and copper. The series includes suspended and wall luminaires.
    Tekniset tiedot
    • Title Wall lamp Mabell
      Lamps 1ХE14
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lampshade height, mm 124
      Lighting fixture height , mm 275
      Lighting fixture width, mm 208
      Lighting fixture depth, mm 128
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD306WL-01CH


    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteWall-lamp-Mabell
    • TuoteperheDecorative
    • TuoteryhmäMabell
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-07-12
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)275
    • Leveys (mm)208
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Nettopaino (kg)1.23
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Seinään kiinnitettävät
    • IFC-luokitusLamppu
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 -kuvausLamps
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLamps
    • OmniClass-numero23-35 45 15
    • OmniClass-nimikeLamps

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa