Julkaise tuotteesi
Wall lamp  Skyline
Wall lamp  Skyline
Wall lamp  Skyline
Wall lamp  Skyline

    Wall lamp Skyline

    Fittings material — metal, shade — black. Two color solutions for decorative elements: black + brass, black + white. The asymmetrical composition creates an effect of a sea sunset for the design. Adjustable height of suspensions. Wall lamps can be used both vertically and horizontally. LED light source, color temperature - 4000K.
    Tekniset tiedot
    • Title Wall lamp Skyline
      Lamps -
      Lamp power, W 23
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum 700
      Color temperature, k 4000
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm 100
      Lighting fixture height , mm 790
      Height of the ceiling cup, mm -
      Lighting fixture width, mm 192
      Lighting fixture depth, mm 60
      Lighting fixture diameter, mm -
      Diameter of the ceiling cup, mm -
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteWall-lamp-Skyline
    • TuoteperheDecorative
    • TuoteryhmäSkyline
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-10-11
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)790
    • Leveys (mm)192
    • Syvyys (mm)60
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Saksa
    • Nettopaino (kg)1.02
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Seinään kiinnitettävät
    • IFC-luokitusLamppu
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 -kuvausLamps
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLamps
    • OmniClass-numero23-35 45 15
    • OmniClass-nimikeLamps

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa