Julkaise tuotteesi
RECEPTION DESK FORO
RECEPTION DESK FORO
RECEPTION DESK FORO
RECEPTION DESK FORO
    MDD
    Arkistoitu

    RECEPTION DESK FORO

    Inspired by Cubism the form is constructed by dovetailing rectangles that fulfill the task of aesthetics and functionality. The varied size of elements allows to serve guests in a sitting or standing position, which is also a convenience to people with disabilities. A higher front creates a comfortable place for storing documents. The Gloss surface contrasts with the matt finish of the body, the universal styling causes Foro to agree with various interiors: ranging from a beauty salon to a legal office.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteforo
    • TuoteperheRECEPCION DESKS
    • TuoteryhmäForo
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-12-04
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1100
    • Leveys (mm)2100
    • Syvyys (mm)800
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMFC-levy
    • Toissijainen materiaaliLaminaatti
    • Suunniteltu:Puola
    • Valmistettu:Puola
    • Nettopaino (kg)171.3
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Toimistopöydät
    • IFC-luokitusKaluste
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiCo_20_15_58
    • Uniclass 2015 -kuvausOffice complexes
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 51 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeOffice Tables
    • OmniClass-numero23-21 13 00
    • OmniClass-nimikeRetail and Office Equipment and Furnishings
    • CSI UniFormat II -koodiE20
    • CSI UniFormat II -nimikeFURNISHINGS