Julkaise tuotteesi
E0130 - Workstation, Documentation, OR, L-Shaped
SEPS2BIM

E0130 - Workstation, Documentation, OR, L-Shaped

3.5 / 5 tähteä3.5(8 arvostelua)
A 60" L-shaped documentation workstation for use in the OR. The workstation may be either a right or left hand configuration. It will consist of a back panel with dry-erase whiteboard, marker storage tray, optional mounting for monitors, an articulating task light and a keyboard tray. The workstation will also include electrical, data, telecommunication and video cable channels and wire ways to support various applications. An integrated power source will be desk-top mounted and provide two electrical outlets, a telephone jack and a computer network jack.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteE0130
  • TuoteperheWorkstation
  • TuoteryhmäDocumentation
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1400
  • Leveys (mm)1680
  • Syvyys (mm)1370
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Toimistopöydät
  • IFC-luokitusKalustuselementti