Julkaise tuotteesi
RECEPTION DESK LINEA corner
RECEPTION DESK LINEA corner
RECEPTION DESK LINEA corner
    MDD
    Arkistoitu

    RECEPTION DESK LINEA corner

    Aluminium finish decorates the simple block and the bottom part fixtures highlight the glass fronts. Universal styling causes Linea to appear in various interiors: from classic to contemporary. Modular construction enables us to create our own layout- straight or corner, adjusted to the role and size of a work space. A counter with a low element works well in rooms where clients spend more time and an extended part is designed for people with disabilities. Taller units allow us to work in a standing position. Spacious vertical shutter cabinets and small lockers on the counter will help organize the documents.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitelinea_corner
    • TuoteperheRECEPCION DESKS
    • TuoteryhmäLinea
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-12-04
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1105
    • Leveys (mm)822
    • Syvyys (mm)822
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasi
    • Toissijainen materiaaliMFC-levy
    • Suunniteltu:Puola
    • Valmistettu:Puola
    • Nettopaino (kg)78.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Toimistopöydät
    • IFC-luokitusKaluste
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiCo_20_15_58
    • Uniclass 2015 -kuvausOffice complexes
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 51 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeOffice Tables
    • OmniClass-numero23-21 13 00
    • OmniClass-nimikeRetail and Office Equipment and Furnishings
    • CSI UniFormat II -koodiE20
    • CSI UniFormat II -nimikeFURNISHINGS