Julkaise tuotteesi
F0650 - Desk, Executive, Wood
SEPS2BIM

F0650 - Desk, Executive, Wood

4.7 / 5 tähteä4.7(7 arvostelua)
Double pedestal executive desk, 30" high X 72" wide X 36" deep with center pencil drawer, three (3) box drawers and reference slide in right hand pedestal; one (1) box drawer, one (1) file drawer, and reference slide in left hand pedestal, locks for each section (pedestal) of the desk, and metal suspension hardware for the file drawer.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteF0650
  • TuoteperheDesk
  • TuoteryhmäExecutive
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)760
  • Leveys (mm)1830
  • Syvyys (mm)910
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Toimistopöydät
  • IFC-luokitusKalustuselementti