Julkaise tuotteesi
Empty trolley s10 8 drawers blue (RAL5005)

Empty trolley s10 8 drawers blue (RAL5005)

8 drawers 7 shallow drawers (dim. 575 x 370 x 60 mm) 1 deep drawer (dim. 575 x 370 x 137 mm) drawers blocking system to prevent tipping over fully 100% retractable drawers auto return ball bearing slides high quality powdercoating front centralized safety lock folding keys 2 integrated can holders integrated paper towel holder integrated trash bin abs top deck rubber casters (ø 125mm-50mm) 2x swivel casters with brake and 2x fixed overall weight: 91kg static load capacity: 400kg drawer capacity: 40kg ral blue: 5005
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite4730938
  • Tuoteperheförvaringssystem
  • TuoteryhmäS10
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-05-12
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1050
  • Leveys (mm)887
  • Syvyys (mm)575
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Alankomaat
  • Valmistettu:Taiwan
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto