Julkaise tuotteesi
Liquid soap dispenser - Lever
Liquid soap dispenser - Lever
Liquid soap dispenser - Lever
Liquid soap dispenser - Lever

    Liquid soap dispenser - Lever

    5.0 / 5 tähteä5.0(5 arvostelua)
    Part numbers: DJP0034, DJP0034B, DJP0034C & DJP0034CS Liquid soap dispenser lever activated, of 1.5 L capacity, manufactured in stainless steel AISI 304, 0,8 mm thick, to be installed directly on the wall and lever-operated by means of an stainless steel lever. Available in four finishes (white, black, bright and satin) these soap dispenser models have a functional, robust and trendy design that matches the new range of Mediclinics bathroom accessories. This allows this soap dispenser to blend into any space perfectly. Suitable for high traffic facilities and for public use. Dispenses liquid soaps or hydro-alcoholic gel. Surgical soaps and soaps with solid abrasive particles are not supported.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteDJP0034x
    • TuoteperheSoap Dispensers
    • TuoteryhmäSoap Dispensers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-06-17
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)250
    • Leveys (mm)110
    • Syvyys (mm)175
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Toissijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (kg)1.25
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Annostelijat
    • IFC-luokitusVälirakennuselementti
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_70_22_36
    • Uniclass 2015 -kuvausHand cleaning gel dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet Accessories
    • OmniClass-numero23-31 25 29 13
    • OmniClass-nimikeHand Soap Dispensers
    • CSI UniFormat II -koodiE
    • CSI UniFormat II -nimikeEQUIPMENT & FURNISHINGS

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Oseania