Julkaise tuotteesi
Spray soap dispenser - Lever
Spray soap dispenser - Lever
Spray soap dispenser - Lever
Spray soap dispenser - Lever

    Spray soap dispenser - Lever

    Part numbers: DJSP0036, DJSP0036B, DJSP0036C & DJSP0036CS Spray soap dispenser lever operated, of 1.5 L capacity, manufactured in stainless steel AISI 304, 0,8 mm thick, to be installed directly on the wall and lever-operated by means of an stainless steel lever. Available in four finishes (white, black, bright and satin) these foam soap dispenser models have a functional, robust and trendy design that matches the new range of Mediclinics bathroom accessories. This allows this soap dispenser to blend into any space perfectly. Suitable for high traffic facilities and for public use. Dispenses liquid disinfectant soaps.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteDJSP036x
    • TuoteperheSoap Dispensers
    • TuoteryhmäSoap Dispensers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-06-17
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)250
    • Leveys (mm)110
    • Syvyys (mm)175
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Toissijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (kg)1.25
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Annostelijat
    • IFC-luokitusVälirakennuselementti
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_70_22_36
    • Uniclass 2015 -kuvausHand cleaning gel dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet Accessories
    • OmniClass-numero23-31 25 29 13
    • OmniClass-nimikeHand Soap Dispensers
    • CSI UniFormat II -koodiE
    • CSI UniFormat II -nimikeEQUIPMENT & FURNISHINGS

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Oseania