Julkaise tuotteesi
Stainless steel round washbasin
Stainless steel round washbasin

    Stainless steel round washbasin

    Part numbers: SN0027C, SN0031C, SN0036C, SN0027CS, SN0031CS & SN0036CS Recessed round wash basins, manufactured in stainless steel AISI 304, 1.2mm thick, in bright or satin finish, that makes a perfect blend of style and functionality and providing them a great endurance, as well. Basins are circular, presenting different sizes (Ø 265/305 mm, Ø 315/355 mm or Ø 355/405 mm) to suit specific needs of requirements of our customers. They have a waste hole of Ø 50 mm and they are prepared with or without water overflow hole. These wash basins are very easy to install, clean and maintain.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSN00yyxx
    • TuoteperheBasin
    • TuoteryhmäMedinox
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2015-09-23
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Oseania