Julkaise tuotteesi
Counter Tops - European Solid Surface Color
Counter Tops - European Solid Surface Color
Counter Tops - European Solid Surface Color
Counter Tops - European Solid Surface Color
Counter Tops - European Solid Surface Color
Counter Tops - European Solid Surface Color

    Counter Tops - European Solid Surface Color

    3.8 / 5 tähteä3.8(14 arvostelua)

    MEGANITE provides high performance acrylic solid surface used as counter tops, back splashes, window sills, sinks, shower walls, and transaction tops that work wonderfully for residential and commercial applications.

    Tekniset tiedot
    • Acrylic Solid Surface Sheet. NSF, GREENDGUARD & GREENGUARDGOLD certification. Standard Size : 1/2" x 30" x 144" (12mm x 760mm x 3660mm) / 1/4" x 36" x 96" (6mm x 915mm x 2440mm) Custom Size: max. thickness 30mm, max. width 1500mm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitesolidsurfaceeu
    • TuoteperheSolid Surfaces
    • Tuoteryhmä12mm collection
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-03-01
    • Painoksen numero2
    • Korkeus (tuumaa)30
    • Leveys (tuumaa)144
    • Syvyys (tuumaa)0.5
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKiinteä pinta
    • Toissijainen materiaaliKiinteä pinta
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Nettopaino (paunaa)132
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiötasot
    • IFC-luokitusPinta
    • UNSPSC-nimiSurface
    • UNSPSC-koodi301521
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015 -kuvausCounter tops
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 36 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCountertops
    • OmniClass-numero23-21 21 35
    • OmniClass-nimikeCommercial Serving Counters
    • CSI UniFormat II -koodiE20
    • CSI UniFormat II -nimikeFURNISHINGS

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa