Julkaise tuotteesi
Clamp-Tite Aluminum Box Scupper

Clamp-Tite Aluminum Box Scupper

4.5 / 5 tähteä4.5(8 arvostelua)


  • Clamping collar to secure membrane to flange.
  • Full 4″ flange , 4” x 4” x 17” outlet box with an overflow and cleanout box.
  • Outlet box can be trimmed to wall thickness.
  • Longer outlet boxes available.
  • 3” insert size pipe in the overflow and cleanout box.
  • No need to cut an oversized hole to pass the scupper through the wall.
  • The all-in-one overflow and clean out box will be attached to the outlet box on the exterior of the finished wall.
  • Stainless steel fasteners.
  •  Listed to meet Canadian and U.S. standards by QAI. Meets CSA B79 and ASME A112.6.4.
  • Also available in TPO Direct Weld™
  • STRAINER KIT AVAILABLE
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteclamptite-boxscupper-aluminum
  • TuoteperheFlat Roofing Products
  • TuoteryhmäClamp-Tite Aluminum Box Scupper
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-10-01
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Kanada
  • Valmistettu:Kanada
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • IFC-luokitusObjekti
  • UNSPSC-nimiRoofing drains
  • UNSPSC-koodi30151605
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeRoof Drains
  • OmniClass-numero23-13 41 39
  • OmniClass-nimikeRoof Drains
  • CSI UniFormat II -koodiD2040
  • CSI UniFormat II -nimikeRain Water Drainage

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Yhdysvallat