Julkaise tuotteesi
Clamp-Tite Spun Copper Drain - TPO

Clamp-Tite Spun Copper Drain - TPO

• TPO coated flange.
• Clamping ring bolts down into compression fit mounting ring.
• Stainless steel screw fastens die-cast aluminum strainer.
• No vertical studs to interfere with membrane.
• Lower clamping ring mount is embedded in the drain bowl. No bolts penetrating drain body.
• Cast aluminum strainer.
• All fasteners are stainless steel.
• Listed to meet Canadian and U.S. standards by QAI. Meets CSA B272 and IAPMO PS 64.
• For complete seal assurance this product works best when used with Menzies Blue Drain Seal.
• Also available as No Hub outlet model.
• Longer pipes available.

011018

Product Tags:
coated products, Roof Drains, Thermoplastic Olefin coated, TPO

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteclamptite-copper-tpo
  • TuoteperheFlat Roofing Products
  • TuoteryhmäClamp-Tite Copper Drains
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-05-20
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKupari
  • Toissijainen materiaaliThermoplastic olefin (TPO)
  • Suunniteltu:Kanada
  • Valmistettu:Kanada
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • IFC-luokitusObjekti
  • UNSPSC-nimiRoofing drains
  • UNSPSC-koodi30151605
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeRoof Drains
  • OmniClass-numero23-13 41 39 13
  • OmniClass-nimikeRoof Drains With Strainer
  • CSI UniFormat II -koodiD2040
  • CSI UniFormat II -nimikeRain Water Drainage

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Yhdysvallat