Julkaise tuotteesi
Compound sets horizontal - 4 zones
Compound sets horizontal - 4 zones

    Compound sets horizontal - 4 zones

    5.0 / 5 tähteä5.0(8 arvostelua)

    Horizontal assembly with 4 zones MéO, with wood interior and aluminium exterior.

    Possibility of conversion between opening window, fixed window or French window.

    Customisable dimensions to meet manufacturing constraints.

    Range of wood / aluminium materials available.

    Opening with a choice of handle: Right / Left.

    Optional thermobloc rolling shutter (195 or 225 mm box).

    Peripheral seal, thermal frame and glued glazing.

    Patented joinery.

    Tekniset tiedot
    • Different variable parameters.

      Information and technical data of the joinery.

      Window with standard or PMR sill.

      New or renovation.

      Outside: choice of color (27 aluminum shades). 

      Inside: choice of wood species and finish (2 species and 10 finishes).

      Modeling non-contractual.

      Possible technical parameters :

      • Doublage 75,105,125,145,165,185,205 
      • Frame width 33,43,53,63,73,83  
      • Sill length 75,105,145,185,205 
      • Glazing thickness from 27,5 to 34 
      • Adjustable handle height 
      • Sill height 
      • Tunnel position (Renovation)
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteMeO-F-PF-4vtx-hz
    • TuoteperheWindows
    • TuoteryhmäWood & aluminium windows
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-11-08
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Toissijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaIkkunat - Kaihtimet
    • IFC-luokitusIkkuna
    • ETIM-koodiEC003536
    • ETIM-nimiWindow (complete with frame)
    • UNSPSC-nimiWindows
    • UNSPSC-koodi301716
    • Uniclass 2015 -koodiEF_25_30
    • Uniclass 2015 -kuvausDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWindows
    • OmniClass-numero23-17 13 00
    • OmniClass-nimikeWindows
    • CSI UniFormat II -koodiB2020
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Windows

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa