Julkaise tuotteesi
Extruded Aluminum Square/Rectangular Louver Face Ceiling Diffuser - Model 5500
METALAIRE

Extruded Aluminum Square/Rectangular Louver Face Ceiling Diffuser - Model 5500

Series 5500 Aluminum Directional Diffuser models provide an aesthetically pleasing solution to air distribution requirements, regardless of room configurations.

  • Available in 1, 2-way opposite, 2-way corner, 3, and 4-way directional air patterns
  • Cores are easy to remove with spring loaded latches - no tools required
  • 5500 series deflector blades include a horizontal lip, making this diffuser an excellent choice for high induction applications
  • The 5500 series is an excellent choice for VAV applications
  • The 5500 series is available with optional induction vanes
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSquare-Rectangular-Louver-Face-Ceiling-Diffuser-Extruded-Aluminum-5500
  • TuoteperheGrilles, Registers & Diffusers
  • TuoteryhmäCeiling Diffusers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-04-09
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Kanavistot
  • IFC-luokitusLentoterminaali
  • UNSPSC-nimiAir diffusers
  • UNSPSC-koodi40101505
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_65_04_02
  • Uniclass 2015 -kuvausAir diffusers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 37 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeDiffusers, Registers, and Grilles
  • OmniClass-numero23-33 49 11 11
  • OmniClass-nimikeCeiling Ventilation Diffusers
  • CSI UniFormat II -koodiD30
  • CSI UniFormat II -nimikeHVAC