Julkaise tuotteesi
Aluminum Stamped Frame Supply Grilles - Model V
METALAIRE

Aluminum Stamped Frame Supply Grilles - Model V

4.7 / 5 tähteä4.7(6 arvostelua)

The Series V of aluminum grilles combines the economical advantages of corrosion resistant construction and durability with attractive design, solid performance, and competitive pricing.

  • V (Single deflection/vertical blades), VH (Double deflection/vertical blades), and the VM (Model V with a built in multi-shutter damper).
  • The V series are provided with vertical front blades. Units are constructed with an aluminum one piece formed border
Tekniset tiedot
  • Models
    Surface Mount (-1 Border)

    V-1 Single Deflection
    VH-1 Double Deflection
    VM-1 Single Deflection - Multi-Shutter Damper

    Finish
    01 - White
    02 - Satin Silver
    03 - Black
    24 - Mill Finish (Aluminum construction only)
    28 - Custom Colors (color matching required)

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteAluminum-Stamped-Frame-Supply-Grilles-V
  • TuoteperheGrilles, Registers & Diffusers
  • TuoteryhmäGrilles & Registers
  • Julkaisupäivä2020-11-10
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Kanavistot
  • IFC-luokitusLentoterminaali
  • UNSPSC-nimiAir diffusers
  • UNSPSC-koodi40101505
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_65_04_02
  • Uniclass 2015 -kuvausAir diffusers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 37 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeDiffusers, Registers, and Grilles
  • OmniClass-numero23-33 49 11 11
  • OmniClass-nimikeCeiling Ventilation Diffusers
  • CSI UniFormat II -koodiD30
  • CSI UniFormat II -nimikeHVAC