Julkaise tuotteesi
Aluminum / Steel Spiral Duct Supply Grille - Model 4000PF
METALAIRE

Aluminum / Steel Spiral Duct Supply Grille - Model 4000PF

4.2 / 5 tähteä4.2(5 arvostelua)

The model 4000PF is a spiral mounted perforated face grille.  It can be used in a supply or return application.  The supply model would be the 4000PFS and the return would be the 4000PFR.  

  • Units can be easily installed in round duct diameters 10" to 48"
  • Integral gasket seals provide a tight fit to round duct
  • Supply units includes built in extractor to allow accurate balancing and uniform airflow
Tekniset tiedot
  • Models
    4004P Aluminum - Double Deflection Supply
    4004SP Galvanized Steel - Double Deflection Supply
    4000PFS Aluminum - Perforated Supply
    4000SPFS Galvanized Steel - Perforated Supply
    4000PFR Aluminum - Perforated Return
    4000SPFR Galvanized Steel - Perforated Return

    Finish
    01 - White (Aluminum only)
    02 - Satin Silver
    03 - Black
    24 - Mill (Galvanized only)

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteAluminum-Steel-Spiral-Duct-Supply-Grille-4000PF
  • TuoteperheGrilles, Registers & Diffusers
  • TuoteryhmäGrilles & Registers
  • Julkaisupäivä2020-11-10
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Kanavistot
  • IFC-luokitusLentoterminaali
  • UNSPSC-nimiAir diffusers
  • UNSPSC-koodi40101505
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_65_04_02
  • Uniclass 2015 -kuvausAir diffusers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 37 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeDiffusers, Registers, and Grilles
  • OmniClass-numero23-33 49 11 11
  • OmniClass-nimikeCeiling Ventilation Diffusers
  • CSI UniFormat II -koodiD30
  • CSI UniFormat II -nimikeHVAC