Julkaise tuotteesi
Roll-Formed Aluminum Return Grille - 45° Louvered Face - Surface Mount - Model RH-1
METALAIRE

Roll-Formed Aluminum Return Grille - 45° Louvered Face - Surface Mount - Model RH-1

4.1 / 5 tähteä4.1(8 arvostelua)

Model RH return grilles combine the advantages of corrosion resistant construction and durability with an attractive design, excellent performance, and competitive pricing.

  • This economical series of roll-formed aluminum return grilles and registers are available in a number of borders to integrate into a wide range of ceiling and sidewall applications
  • The RH is an excellent choice for exhaust and return applications
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteRoll-Formed-Aluminum-Return-Grille-45-Louvered-Face-RH
  • TuoteperheGrilles, Registers & Diffusers
  • TuoteryhmäGrilles & Registers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-04-09
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Kanavistot
  • IFC-luokitusLentoterminaali
  • UNSPSC-nimiAir diffusers
  • UNSPSC-koodi40101505
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_65_04_02
  • Uniclass 2015 -kuvausAir diffusers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 37 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeDiffusers, Registers, and Grilles
  • OmniClass-numero23-33 49 11 11
  • OmniClass-nimikeCeiling Ventilation Diffusers
  • CSI UniFormat II -koodiD30
  • CSI UniFormat II -nimikeHVAC