Julkaise tuotteesi
MINI LEAN - Adjustable downlight
Metalmek

MINI LEAN - Adjustable downlight

Adjustable downlight
Tekniset tiedot
  • Mountings: • Recessed fitting Light emission: • direct • symmetric • adjustable Projector body: • Die-cast aluminum Optical device: • Anodized aluminium reflector • Spot / 15° • Flood / 30° • Wide flood / 50° Light source: • CRI ≥ 90 • 3000K • 4000K • Color tolerance: 2 Step MacAdam • Lifetime (Ta=25°C): 50000h (L70B50) Wiring: • Class I • Feeding 220~240 V / 50-60 Hz Performance data: • Efficiency A+ • Protection level: IP20
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteMINI-LEAN-1B
  • TuoteperheDOWNLIGHTS
  • TuoteryhmäMETALMEK INDOOR
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-04-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)91
  • Leveys (mm)164
  • Syvyys (mm)164
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (kg)1.4
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Valaistus
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEG000027
  • ETIM-nimiLuminaires
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD50
  • CSI UniFormat II -nimikeELECTRICAL