Julkaise tuotteesi
PISA - High power spotlight
Metalmek

PISA - High power spotlight

High power spotlight
Tekniset tiedot
  • Mountings: • Electrick track spotligths Light emission: • direct • symmetric • adjustable Projector body: Die-cast aluminum Optical device: Anodized aluminium reflector • Spot / 15° • Wide flood / 32° • Very wide flood / 46° Light source: CRI ≥ 90 Ra • 3000K • 4000K • Color tolerance: 2 Step MacAdam (2 SDCM) • Lifetime (Ta=25°C): 50000h L80B10 Wiring: • Class I • Feeding 220~240 V / 50-60 Hz Performance data: • Efficiency A+ • Protection level: IP20
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitePISA
  • TuoteperheSPOTLIGHTS
  • TuoteryhmäMETALMEK INDOOR
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-03-25
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)108
  • Leveys (mm)100
  • Syvyys (mm)100
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (kg)0.6
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Valaistus
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEG000027
  • ETIM-nimiLuminaires
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD50
  • CSI UniFormat II -nimikeELECTRICAL