Julkaise tuotteesi
OK - General lighting
Metalmek

OK - General lighting

Tekniset tiedot
  • Mountings: • Suspended fitting • Surface mounted fitting Light emission: • direct • symmetric Projector body: • Sheet steel, painted with semi-bright white epoxy polyester powders Optical device: • Opal methacrylate diffuser Light source: • CRI ≥ 80 • 3000K • 4000K • Color tolerance: 3 Step MacAdam • Lifetime (Ta=25°C): 50000h L80B10 Wiring: • Class I • Feeding 220~240 V / 50-60 Hz Performance data: • Efficiency A+ • Protection level: IP40
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteOK-5953
  • TuoteperheSUSPENSION / CEILING FIXTURE
  • TuoteryhmäMETALMEK INDOOR
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-04-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)50
  • Leveys (mm)165
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Toissijainen materiaaliPolykarbonaatti
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Valaistus
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEG000027
  • ETIM-nimiLuminaires
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD50
  • CSI UniFormat II -nimikeELECTRICAL