Julkaise tuotteesi
TILE D_OP - Square line light
Metalmek

TILE D_OP - Square line light

Square line light
Tekniset tiedot
  • Mountings: • Surface mounted fitting • Suspended fitting Light emission: • ​direct • ​symmetric Body: Extruded aluminium Optical device: Opal polycarbonate diffuser Light source: CRI ≥ 80 • 3000K • 4000K • Color tolerance: 3 Step MacAdam (3 SDCM) • Lifetime (Ta=25°C): 50000h L80B10 Wiring: • Class I • Feeding 220~240 V / 50-60 Hz Performance data: • Efficiency A+ • Protection level: IP20
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteTILE-D-9737
  • TuoteperheTILE
  • TuoteryhmäARCHITECTURAL
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-03-25
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)69
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliPolykarbonaatti
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEG000027
  • ETIM-nimiLuminaires
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD50
  • CSI UniFormat II -nimikeELECTRICAL