Panels for light-duty applications
Kerto LVL L-panel is an ideal material for light-duty and non-load-bearing applications. The L-panel is designed for both horizontal and vertical use. Large L-panel sizes ensures material efficiency and minimises installation time.
Kerto LVL L-panel with thicknesses of 27–75 mm fulfil the requirements for strength class LVL 25 C, and thicknesses of 21–24 mm fulfil the requirements for strength class LVL 22 C.
Applications:
Alueellinen saatavuus
| Eurooppa | Oseania | Pohjois-Amerikka | Aasia |
|---|---|---|---|
Ahvenanmaa | Australia | Kanada | Etelä-Korea |
Alankomaat | Yhdysvallat | Indonesia | |
Belgia | Israel | ||
Espanja | Japani | ||
Irlanti | Kiina | ||
Italia | Malesia | ||
Itävalta | Pakistan | ||
Latvia | Singapore | ||
Liettua | Taiwan | ||
Luxemburg | Thaimaa | ||
Norja | Turkki | ||
Portugali | Vietnam | ||
Puola | |||
Ranska | |||
Romania | |||
Ruotsi | |||
Saksa | |||
Slovakia | |||
Suomi | |||
Sveitsi | |||
Tanska | |||
Tsekin tasavalta | |||
Unkari | |||
Viro | |||
Yhdistynyt kuningaskunta |